Instickskort - IBS TSX/Q CB/I-T - 2751878

Bild saknas

Instickskort

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS instickskort för AEG-Schneider Automation-styrningar
INTERBUS-kortet IBS TSX/Q CB/I-T används för anslutning av INTERBUS-systemet till styrsystemet Modicon TSX Quantum. Förbindelsen till styrsystemet sker direkt via LMS-bussen i centraldelen eller, med begränsad effektomfattning, i expansionsrack.
Datautbytet med deltagarna på INTERBUS sker via styrsystemets interna state-RAM, som projekteras via ConCept/Modsoft-konfiguratorn. IBS A25 DCB/I-T förbinder INTERBUS-systemet med styrsystemen Modicon TSX A250, A350 och A500. Anslutningen till styrsystemet sker via Modnet 1/SFB. Komponenten emulerar upp till 15 expansionsrack till A250 och upp till 16 till A350/A500. Deltagarna på INTERBUS avbildas som systemegna DEP...- och DAP...-komponenter i detta emulerade rack.
Varje kontakt i central- eller expansionsrack kan användas för upptagning av instickskortet. Anslutningen av 24 V DC-spänningsförsörjningen sker separat via COMBICON-kontakt.
IBS A25/P CB/I-T används för anslutning av INTERBUS-systemet till styrsystemet Modicon TSX A250. Instickskortet är direkt PAB-deltagare (parallell anläggningsbuss) och kan placeras på valfri kontakt i I/O-området i centralracket i A250. IB ST-stationerna emuleras som rack i PLC-programmet ALD. Datautbytet med deltagarna i INTERBUS sker, som för systemegna periferikomponenter, via signalminnet i A250, som konfigureras via bestyckningslisteditorn.
En anläggningsspecifik parametrering av INTERBUS-systemet och instickskortet kan lagras centralt på instickskortet i ett parametreringsminne som är jackbart på IBS A25 DCB/I-T eller fast på IBS TSX/Q CB/I-T.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2751878
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918139605
Tullnummer 85389091