I/O-modul - IB ST 24 DIO 8/8R/3 - 2751849

INTERBUS-ST-digital-in-/utgångsmodul, 8 ingångar, 24 V DC, 8 reläutgångar, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST digitala-in- och utgångsmoduler
De digitala INTERBUS-in-/utgångsmodulerna har anslutningsmöjligheter för 8 givare och 8 ställdon med 3-ledarteknik.
Modulelektroniken är jackbar. Vid fel lämnas det passiva grundblocket kvar på bärskenan och den aktiva elektroniken byts ut med några enkla handgrepp.
Modulerna är polaritetsskyddade och utgångarna är dessutom kortslutningsskyddade med säkring. Säkringarnas tillstånd övervakas och eventuella fel meddelas till styrsystemet.
Kontakten med skyddsjorden sker direkt när modulen snäpps fast på bärskenan.
In-/utgångslysdioder och bussdiagnosindikering på ovansidan av enheten visar kontinuerligt aktuell status.
Alla moduler kan märkas individuellt på det kraftigt dimensionerade utdragbara märkningsfältet. Märkningen av in-/utgångarna kan ske för hand, med plotter eller skrivare. Dessutom kan plintarna märkas individuellt med märkband.

Fördelarna

  • 8 digitala ingångar
  • 8 reläutgångar
  • Anslutning av givarna i 3-ledarteknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2751849
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 249 (C-8-2013)
GTIN 4017918139599
Tullnummer 85389091