Bussanslutning - IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-T - 2750798

Bilden visar varianten IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK

INTERBUS-ST-I/U-bussplint, 8 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 500 mA, extra I/A-r finns till förfogande över FLK-stickkontakt, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST bussplintar med extra gränssnitt (periferi)
I dessa INTERBUS terminalmoduler är 8 digitala ingångar och 8 digitala utgångar inbyggda förutom de vanliga terminalmodulfunktionerna. Dessutom kan modulen utökas med fyra INTERBUS-ST in-/utgångsmoduler. Alla funktioner är tillgängliga hos terminalmodulen, som exempelvis bortkoppling av in-/utgångsmodulerna från INTERBUS-nätverk.
När det är ont om plats eller när endast några få in-/utgångspunkter ska bearbetas, är det särskilt lämpligt att använda dessa terminalmoduler.
Terminalmodulerna IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T och. ...-LK kan anslutas till in- och utgångar med dels skruvförbindningar på grundblocket eller med en flatkabelkontakt. Det gör det enkelt att ansluta det elektroniska lastreläet ELR 319 eller VARIOFACE in-/utgångsmoduler med 14-poliga flatkabelkontakter.
Terminalmodulerna IBS ST 24 BK RB-T... och IBS ST 24 BK RB-LK ... har en ytterligare fjärrbussförgrening. Denna anslutning har samma utbyggnadsmöjligheter som fjärrbussen. Alla enheter med fjärrbussgränssnitt kan införlivas här.
Alla INTERBUS-terminalmoduler medger separat avstängning av ytterligare bussgränssnitt. De övertar därmed funktionen från två terminalmoduler i INTERBUS-systemet och hanteras på samma sätt i adresslistan och projekteringsmjukvaran (CMD).
OBS! Vid projekteringen av bussar som avgrenas från terminalmoduler, måste den uppbyggnad som stöds av INTERBUS-korten följas.

Fördelarna

  • Fjärrbussanslutningar i kopparteknik
  • Galvanisk isolation
  • 8 digitala ingångar
  • 8 digitala utgångar
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Montering på DIN-skena

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2750798
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918108410
Vikt per styck (exklusive förpackning) 690,000 g
Tullnummer 85389091