I/O-modul - IB ST ZF 24 BDO 32/2 - 2750691

Bilden visar varianten IB ST 24 BDO 32/2

INTERBUS-ST-digital-utgångsmodul, 32 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 2-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST Standard-digitala-utgångsmoduler
De digitala INTERBUS-utgångsmodulerna är konstruerade för anslutning av digitala aktuatorer som elektromagnetiska ventiler, vakter eller signallampor.
Förutom standardmodulen IB ST 24 BDO avrundas programmet med moduler med utökade funktioner.
Standardmodulerna täcker med sina funktioner de allra flesta användningsfallen. Utöver dessa funktioner erbjuder några moduler ytterligare elektroniska funktioner som
- indelning av utgångskanalerna i upp till fyra galvaniskt isolerade grupper
- varje kanal är elektroniskt kortslutningsskyddad från spänningsförsörjningen
- högre utgångsström, vilket behövs i enskilda användningar.
Båda produktlinjerna erbjuder alla typiska fördelarna som INTERBUS-ST har, såsom flerledar-anslutningsteknik, stora märkfält och jackbar modulelektronik.

Fördelarna

  • 32 digitala utgångar
  • Märkström per utgång: 500 mA
  • Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
  • Galvanisk isolation
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2750691
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4017918140106
Vikt per styck (exklusive förpackning) 691,300 g
Tullnummer 85389091