I/O-modul - IB ST ZF 24 DI 16/4 - 2750688

Bilden visar varianten IB ST 24 BDI 16/4

INTERBUS-ST-digital-ingångsmodul, 16 utgångar, 24 V DC, 4-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST digitala-ingångsmoduler
De digitala INTERBUS-ingångsmodulerna används för anslutning av digitala styrsignaler, t ex från knappar, ändlägesbrytare eller andra typer av givare.
Standardmodulerna täcker med sina funktioner de allra flesta användningsfallen.
Alla INTERBUS-ST typiska hanteringsfördelar som t.ex. anslutningstekniken för flera ledare eller den stickbara modulelektroniken står naturligtvis till förfogande.

Fördelarna

  • 16 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Kortslutningsskydd av givarförsörjningen
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2750688
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918140113
Tullnummer 85389091