Bussanslutning - IBS RT 24 BK RB-T - 2750484

INTERBUS-ST terminalmodul, 24 V DC, 9-polig D-SUB, skyddsklass IP20, med fjärrbussförgrening, utan kontaktsats

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-RT terminalmodul med fjärrbussförgrening
INTERBUS-RT terminalmodulen med fjärrbussförgrening ger med sin T-kopplingsfunktion användaren möjlighet att bygga upp enkla trädstrukturer. Tillsammans med den 4:e generationens instickskort kan upp till 16 nivåer projekteras. Genom denna struktur kan användaren optimera kabeldragningen ytterligare. Fördelarna med en sådan uppbyggnad av en anläggning med INTERBUS-moduler är inte enbart kabeldragningen, utan även funktionella användningskrav. Enskilda buss-segment kan t ex anslutas och kopplas bort eller avgreningar för kabelkedjesläp skapas. INTERBUS-modulen bidrar även väsentligt till att höja flexibiliteten och underlätta ombyggnads- och servicearbeten, inte minst genom att det går att ta enskilda delar i drift. Detta underlättar utbyggnad och förändringar av anläggningar i framtiden. Modulen service- och diagnostikfunktioner förbättrar anläggningens tillgänglighet och gör att det går snabbt att hitta fel och att häva dem. Terminalmodulen IBS RT 24 BK RB-T är dessutom utrustad med en omkonfigureringsingång och en larmutgång. Tack vare sitt kompakta format kan terminalmoduler monteras i mycket små plintlådor direkt på plats. Enheten kan användas överallt där det ska byggas upp en fjärrbussförgrening och det inte behövs några extra in-/utgångar. För omvandling av datasignalerna från kopparkablar till fiberoptik finns INTERBUS-anslutningskontakterna IBS OPTOSUB och OPTOSUB-PLUS.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2750484
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918140076
Tullnummer 85389091