Fiberoptiska tillbehör - PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - 2744898

Mikroskop för optisk kontroll efter kontaktkonfektioneringen. 100x förstoring, med belysning. Användbar för B-FOC (ST®) / SC / SC-Duplex kontakt. Mått: (L x B x H) 148 x 44 x 23 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • 100-faldig förstoring
  • Med 2,5 mm Universal-adapter för B-FOC (ST) / SC / FC
  • ISO 9001-2008-certifierad
  • Med belysning
  • Användbar med två AA-batterier

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2744898
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABNZBB -
GTIN 4017918595340
Vikt per styck (exklusive förpackning) 133,900 g