Gränssnittsomvandlare - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416

E-nummer: 4029172

Gränssnittsomvandlare, för omvandling från RS-232 (V.24) till RS-422 (V.11) och RS-485, med galvanisk isolation, 2 kanaler, kan monteras på skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • RS-422 4-tråd-punkt-till-punkt-drift
  • RS-485 2-tråds-drift, halvduplex
  • RS-485 4-tråds-drift, fullduplex
  • Självstyrande RS-485 sändar-/mottagaromkoppling
  • Överföringshastighet från 4,8 kbit/s upp till 115,2 kbit/s
  • Integrerad dataindikator för dynamisk visning av sänd- och mottagningsdata
  • Effektiv 3-vägsisolation mellan försörjning, RS-232, RS-422/485 för en säker isolation av potentialerna med 2 kV
  • Integrerat överspänningsskydd som leder bort transienter till DIN-skenan
  • Godkännande för fartygsbyggnation enligt DNV och ABS
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2744416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 166 (C_5_2017)
GTIN 4017918171780
Vikt per styck (exklusive förpackning) 196,100 g
Tullnummer 85176200