Bussanslutning - IBS IL 24 BK DIO 16/16 - 2742586

Inline, Bussanslutning, INTERBUS, Inline-skärmkontakt , Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den kompletta Inline-stationen består av en INTERBUS-bussplint, en digital utgångsplint med 16 utgångar och en digital ingångsplint med 16 ingångar. I paketet ingår alla nödvändiga Inline-kontakter för anslutning av bussar, strömförsörjning och utrustning.
Inline-plintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZBFM -6... .

Fördelarna

  • 16 digitala ingångar
  • 16 digitala utgångar
  • Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
  • Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
  • Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
  • Märkström per utgång: 500 mA
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2742586
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4017918603984
Vikt per styck (exklusive förpackning) 394,000 g
Tullnummer 85389091