Bussanslutning - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

Bilden visar en produktvariant av artikeln

INTERBUS-busskopplare, kopparanslutning, 24 V DC, utan tillbehör

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS terminalmoduler förbinder en Inline stations plintar med INTERBUS-nätverket. För kopplingen till INTERBUS-fjärrbussen kan antingen en koppar- eller fiberoptisk kabel användas. På motsvarande sätt sker anslutningen via en INTERBUS Inline skärmkontakt (koppar). I en Inline station övertar terminalmodulen följande funktioner:
- uppfriskning av INTERBUS fjärrbussignaler,
- bortkoppling av utgående fjärrbuss eller anslutna in-/utgångsmoduler med programvarukommando,
- matning av anslutna in-/utgångsmoduler via en inbyggd nätdel,
- anslutning till funktionsjord vid uppradning på DIN-skena.
Inline plintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZB-FM-6-.
Beakta följande vid projekteringen:
Den totala logikströmmen från alla plintar som är anslutna till en Inline bussplint får ej överskrida den tillåtna totalströmmen på 2 A. Antalet anslutningsbara plintar kan härmed, beroende på stationens konfigurering, vara lägre än 63.

Fördelarna

  • Fjärrbussanslutningar i kopparteknik
  • Galvanisk isolation
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2742094
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 39 (AX-2007)
GTIN 4017918810863
Tullnummer 85389091