Strömförsörjning - ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD - 2741260

AS-i strömförsörjning primärswitchad, ingångsspänning 100 - 240 V AC eller 130 - 370 V DC, utgångsspänning 30 V DC 3%, utgångsström 4,8 A med integrerad identifiering av jordfel

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Strömförsörjning för AS-Interface system
För försörjning av AS-Interface system används speciella strömförsörjning med ett utgångsspänningsområde från 29,5 V - 31,6 V DC. Dessutom behöver AS-i systemet ett datafrånkopplingsnätverk i strömförsörjningen för att kunna överföra kommunikationssignaler i energiledningen. Strömförsörjningen ASI PS 100-240/4.8 EFD kan försörja ett AS-i-system med upp till 4,8 A.
Säkerhet genom automatisk jordfelsidentifiering
Om det sker två jordfel i ett AS-i system kan det leda till att maskiner startar oavsiktligt eller inte längre kan stoppas. Strömförsörjningen har en integrerad jordfelsbrytarfunktion. Ett jordfel signaleras via LED och en signalutgång.
Världsomfattande användning
Strömförsörjningens breda ingångsområde kan drivas i alla vanliga AC- och DC-nät utan att man måste utföra några inställningar. Apparaterna kan därmed användas i hela världen.
Integrerat översvängningsfilter
1.1.2001 trädde EN 61000-3-2 i kraft. Alla primärswitchade strömförsörjningar som är direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet måste därefter vara utrustat med ett översvängningsfilter.
Av denna orsak är strömförsörjningen utrustad med ett aktivt PFC-filter (Power Factor Correction). Förutom filterfunktionen garanterar denna koppling en nätbortfallsöverbryggning på över 40 ms.
Lackat kretskort
Strömförsörjningen kan även användas i fuktig miljö. Det lackade kretskortet gör det tåligt mot hög luftfuktighet och kondens i apparater.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2741260
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190408
Tullnummer 85044030