AS-i-gateway - ASI MA IB IL - 2741228

AS-Interface-Gateway till Inline, skyddsklass IP20

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Denna AS-Interface gateway möjliggör anslutning av ett AS-i 2.1-system till Inline systemet. Den är en del av en Inline station i skyddsklass IP20. Den är avsedd för användning i INTERBUS system.
Projekteringen av AS-i systemet utförs direkt i apparaten med knappinmatning eller genom parametrering över programvara. Integreringen av AS gränssnittet i Inline systemet kan även göras med programvaran CMD. För att kontrollera driftstatus och feldiagnostik har Gateway en 7-segmentdisplay med 3 tecken.
Gateway ASI MA IB IL är utrustad med Inline-seriens typiska servicevänliga egenskaper:
- jackbar kabelförbindning
- utförlig diagnostikindikering för INTERBUS och ASI.
- automatisk förbindelse till INTERBUS genom fasthakning i Inline-stationen
- automatisk strömförsörjning genom fasthakning i Inline-stationen
- märkning av plintställena med märkningsband
Som AS-i Master kan Gateway driva upp till 62 AS-i-slavar enligt den utvidgade specifikationen 2.1.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2741228
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 182 (AX-2007)
GTIN 4017918818609
Tullnummer 85389091