Decentraliserad I/O-enhet - ASI IO SL DI 4/4 - 2741095

AS-i digital in-/utmatningsmodul, 4 digitala ingångar, 24 V DC, 2-, 3-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De digitala AS-Interface S-Line in-/utmatningsmodulerna i skyddsklass IP67 möjliggör anslutning av digitala givare eller ställdon till AS-i via M8 kontakt.
Anslutningen av modulen till AS-i sker via en M12 kontakt. Med hjälp av den separata adapterkabeln 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR kan vardera en S-Line-modul anslutas till AS-i bandkabeln.
AS-i IO-kod 0
AS-i ID-kod 0
Digitala ingångar: 4
Digitala utgångar: 0
Driftström från AS-i: 50 mA
Givarström upp till totalt 200 mA

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2741095
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 304 (AX-2005)
GTIN 4017918466954
Tullnummer 85389091