Decentraliserad I/O-enhet - ASI IO PL DIO 8/4/4 - 2741079

AS-i digital in-/utmatningsmodul, Single-Slave, 4 digitala ingångar, 24 V DC, 3-ledaranslutningsteknik, 4 digitala utgångar, 24 V DC, 2 A, 2-ledaranslutningsteknik, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De digitala AS-Interface P-Line in-/utmatningsmodulerna i skyddsklass IP67 möjliggör anslutning av digitala givare eller ställdon till AS-i via fjäderkraftplintar och Pg-förskruvningar.
Anslutningen av modulerna till AS-i sker med hjälp av bandkabel-genomföringsteknik eller med rundkabel via de standardiserade EMS/EEMS-underdelarna. Det krävs separata monteringsplattor för detta.
AS-i IO-kod 7
AS-i ID-kod F
Digitala ingångar: 4
Digitala utgångar: 4
Driftström från AS-i: 60 mA
Givarström upp till totalt 180 mA
Ställdonsström upp till 2 A per utgång
Ställdonsström upp till totalt 4 A

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2741079
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918189891
Vikt per styck (exklusive förpackning) 321,800 g
Tullnummer 85389091
Ursprungsland SG (Singapore)