Decentraliserad I/O-enhet - ASI IO FL DIO 4/2/2 - 2741024

AS-i digital in-/utmatningsmodul, Single-Slave, 2 digitala ingångar, 24 V DC, 2-, 3- och 4-ledaranslutningsteknik, 2 digitala utgångar, 24 V DC, 2 A, 2- och 3-ledaranslutningsteknik, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De digitala AS-Interface F-Line in-/utmatningsmodulerna i skyddsklass IP67 möjliggör anslutning av digitala givare eller ställdon till AS-i via M12 kontakt.
Anslutningen av modulerna till AS-i sker med hjälp av bandkabel-genomföringsteknik. För detta krävs de separata monteringsplattorna 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
AS-i IO-kod 3
AS-i ID-kod F
Digitala ingångar: 2
Digitala utgångar: 2
Driftström från AS-i: 30 mA
Givarström upp till totalt 200 mA
Ställdonsström upp till 2 A per utgång

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2741024
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918189846
Tullnummer 85389091