Bussanslutning - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

INTERBUS busskopplare, med fiberoptikanslutning och med fiberoptisk fjärrbussförgrening, 24 V DC, utan tillbehör

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med denna INTERBUS Inline bussplint kan man öppna en fjärrbussförgrening direkt. Därmed erbjuds möjligheten att utvidga INTERBUS-nätverket med ytterligare systemnivåer. Totalt kan upp till 15 nivåer köras i nätverket. Anslutningen sker via F-SMA-kontakt. För denna anslutning används den standardmässiga fiberoptiska kabeln. En ytterligare egenskap värd att nämna är den optiska sträckdiagnostiken. Plintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZBFM -6... .

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2740300
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Tullnummer 85389091