Bussanslutning - IL PB BK - 2740054

Bilden visar varianten IL PB BK-PAC

PROFIBUS busskopplare, standard-PROFIBUS DP, 24 V DC, utan tillbehör

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

PROFIBUS DP fältbusskopplaren gör det möjligt att driva det flexibla automationssystemet Inline även på PROFIBUS.
Via fältbusskopplaren kan en Inline-station infogas på valfritt ställe i PROFIBUS DP-nätverket.
Fältbusskopplaren är en slav i PROFIBUS och en master i underordnade Inline lokalbuss.
PROFIBUS-slavens adress kan enkelt ställas in utifrån med hjälp av DIP-switch. PROFIBUS ansluts med en 9-polig D-SUB kontakt (t.ex. SUBCON-PLUS-PROFIB från Phoenix Contact). Driftspänningen för fältbusskopplaren och de anslutna automationsplintarnas elektronik kan tillföras via en separat matningskontakt.
För PROFIBUS projektering levereras en diskett med tillhörande GSD-fil (enhetens stammdata) med produkten. Den beprövade Inline-diagnostiken stöds också av PROFIBUS DP fältbusskopplaren, liksom diagnostiktelegrammen som är typiska för PROFIBUS DP. Lokalt kan en exakt diagnostik fås via LED:er.
Beakta följande vid projekteringen:
Den totala logikströmmen från alla plintar som är anslutna till en PROFIBUS DP fältbusskopplare får ej överskrida den tillåtna totalströmmen på 2 A. Antalet anslutningsbara plintar kan härmed, beroende på stationens konfigurering, vara lägre än 63.
Phoenix Contact erbjuder kompletterande PROFIBUS komponenter, t.ex. fiberoptiska gränssnittsomvandlare ur PSM-programmet.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2740054
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918453213
Tullnummer 85389091