Decentraliserad I/O-enhet - FLM DI 16 M12 - 2736835

Lokalbuss-enheten har digitala ingångar. Funktioner: 16 digitala ingångar, 3 ms filtertid, 500 KBd / 2 MBd omkopplingsbar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, 1,2 A märkström, M12-snabbanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel matning av spänningsförsörjningen
  • Diagnostik- och statusindikering
  • SPEEDCON-snabblås
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • Genomgående anslutning via M12-kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736835
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 212 (C-6-2017)
GTIN 4046356135542
Vikt per styck (exklusive förpackning) 310,000 g
Tullnummer 85176200