Trådlös modul - FLM BT BS 3 - 2736770

Wireless IO-bastation för upp till tre Wireless IO-enheter, Bluetooth V1.2; frekvensband 2,4 GHz; 1 trådlöst gränssnitt; WLAN-BlackChannelList; LEM; Fieldline Modular-M12-lokalbussanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Produkterna finns endast till försäljning för export utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fördelarna

  • Parallelldrift av många Bluetooth-system
  • Extremt robust och tillförlitlig
  • Enkel och snabb drifttagning
  • WLAN anpassningsfunktion AFH, LEM, Black Channel Listing
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736770
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 505 (C-8-2015)
GTIN 4046356042673
Vikt per styck (exklusive förpackning) 264,840 g
Tullnummer 85176200