Bussanslutning - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

PROFINET-busskopplaren öppnar upp en lokalbuss för upp till 16 enheter. Ytterligare funktioner: 100 Mbit/s, autonegotiation, autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 digitala ingångar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings-/överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • PROFINET
  • 8 ingångar 24 V DC
  • M12 anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736741
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DREN -
Katalogsida Sida 210 (C_6_2017)
GTIN 4046356042659
Vikt per styck (exklusive förpackning) 335,200 g
Tullnummer 85176200