Strömförsörjning - ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699

Strömförsörjning för AS-Interface, 4,8 A, integrerad jordfelsbrytare, skyddsklass IP20

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Strömförsörjning för AS-Interface-system. För försörjning av AS-Interface-system används speciella moduler med ett utgångsspänningsområde från 29,5 V - 31,6 V DC. Dessutom behöver AS-i-systemet ett datafrånkopplingsnätverk i nätaggregatet för att kunna överföra kommunikationssignaler i energiledningen. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD kan försörja ett AS-i-system med upp till 2,4 A.
Säkerhet genom automatisk identifiering av jordfel: om det sker två jordfel i ett AS-i-system kan det leda till att maskiner startar oavsiktligt eller inte längre kan stoppas. ASI QUINT har en integrerad jordfelsbrytarfunktion. Ett jordfel signaleras via LED och en signalutgång.

Fördelarna

  • Integrerat filter garanterar att modulerade dataströmmar inte påverkas
  • Integrerad jordfelsövervakning signalerar kortslutningar på sekundärsidan
  • Brett ingångsområde för drift i alla vanliga AC- och DC-nät
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736699
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4017918959685
Vikt per styck (exklusive förpackning) 900,000 g
Tullnummer 85044030
Ursprungsland TH (Thailand)