Bussanslutning - FLM BK DN M12 DI 8 M12 - 2736343

DeviceNet™-busskopplaren öppnar upp en lokalbuss för upp till 16 enheter. Ytterligare funktioner: automatisk baudhastighetsidentifiering, 8 digitala ingångar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings-/överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Fieldline Modular bussanslutning för DeviceNet™ med åtta digitala ingångar

Fördelarna

  • DeviceNet™
  • 8 ingångar 24 V DC
  • M12 anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736343
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 244 (C-8-2015)
GTIN 4017918974213
Tullnummer 85176200