Decentraliserad I/O-enhet - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

Stand-Alone-enheten för INTERBUS har 16 digitala ingångar. M12-anslutningen sker med snabbanslutningsteknik. 24 V DC-försörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast. Enhetens märkström uppgår till 1,2 A.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Enheten används för registrering av digitala signaler.

Fördelarna

  • Flexibel matning av spänningsförsörjningen
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • Diagnostik- och statusindikering
  • SPEEDCON-snabblås
  • Genomgående anslutning via M12-kontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736314
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 236 (C_6_2017)
GTIN 4017918943240
Vikt per styck (exklusive förpackning) 310,000 g
Tullnummer 85176200