Decentraliserad I/O-enhet - FLS CO M12 DO 8 M12-2A - 2736084

Stand-Alone-enheten för CANopen® har 8 digitala ingångar, vardera kan belastas med 2 A. M12-anslutningen sker med snabbanslutningsteknik. 24 V DC-försörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel matning av spänningsförsörjningen
  • SPEEDCON-snabblås
  • Diagnostik- och statusindikering
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • Direkt tillgänglig adresskodningsomkopplare
  • Genomgående anslutning via M12-kontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736084
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904555
Tullnummer 85176200