Decentraliserad I/O-enhet - FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736042

Stand-Alone-enheten för DeviceNet™ har 4 digitala ingångar och 4 digitala utgångar, vardera kan belastas med 2 A. M12-anslutningen sker med snabbanslutningsteknik. 24 V DC-försörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel matning av spänningsförsörjningen
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • Diagnostik- och statusindikering
  • SPEEDCON-snabblås
  • Genomgående anslutning via M12-kontakt
  • Direkt tillgänglig adresskodningsomkopplare
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736042
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918899608
Tullnummer 85176200