Decentraliserad I/O-enhet - FLS IB M12 DO 8 M12-2A - 2736039

Stand-Alone-enheten för INTERBUS har 8 digitala ingångar, vardera kan belastas med 2 A. M12-anslutningen sker med snabbanslutningsteknik. 24 V DC-försörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel matning av spänningsförsörjningen
  • Diagnostik- och statusindikering
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd
  • SPEEDCON-snabblås
  • Genomgående anslutning via M12-kontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2736039
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4017918899653
Vikt per styck (exklusive förpackning) 350,000 g
Tullnummer 85176200