Kapslingsunderdel - ME 35 UT/FE BUS/10+2 GN - 2735564

DIN-skene-kapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 35,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10+2, färg: grön (6021)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2735564
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 663 (C_1_2013)
GTIN 4017918601706
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,176 g
Tullnummer 85369010