Motorbrytare - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

Elektromekanisk motorbrytare för vänster-/högerdrift för INTERBUS; fiberoptisk teknik med 2 MBaud, ingångar (24 V DC), integrerat motorskyddsrelä (220 V AC till 480 V AC, maximalt 8 A), givaranslutning via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust metallhölje
  • Nödhantering på enheten eller via externa operatörselement
  • Omfattande diagnostikfunktioner inkl. motorströmövervakning
  • Ruggedline-kontakter för INTERBUS med Fiber Optic och spänningsförsörjning
  • COMBICON-kontakt för motorutgång
  • M12-kontakt för digitala ingångar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2734497
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918974190
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 800,000 g
Tullnummer 85389091