Motorbrytare - IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4 - 2732884

Elektronisk motorstyrning, modulelektronik utan kapslingsunderdel, 1-kanal-vändstart

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

>>! Ersättningsartikel (modulelektronik) för motorbrytaren: 28 36 832 IBS IP 400 ELR R-3A DI 4/4 utan kapslingsunderdel 27 32 871 IBS IP 400 MBH - se motorbrytartillbehör) !<<
Med motorbrytarmoduler kopplas norm-trefasmotorer via INTERBUS. De finns med två olika höljen.
Standardkapslingen i skyddsklass IP54 används särskilt direkt i maskiner och anläggningar inom transportteknik medan varianten i rostfritt stål i skyddsklass IP67 är avsedd för montering i anläggningar inom livsmedelsindustrin.
INTERBUS-motorstyrning finns i olika varianter och täcker därmed upp de viktigaste användningsområdena.
Med de 1- och 2-kanaliga motorbrytarna kan direktdrivningar styras och för användningar med olika maskinriktningar finns varianter för vänster-/högerdrift.
Om det behövs olika hastigheter erbjuder en varvtalsställare den motsvarande styrningen.
Andra kännetecken är:
- enkel montering och jackbar anslutningsteknik,
- utbytbar modulelektronik,
- motorkablage:
Motorbrytare 400 V AC / 20 A
Varvtalsställare 500 V AC / 20 A
- omfattande status- och diagnostikindikering på modulen,
- idrifttagning utan buss med manuell handbetjäningsapparat (vid VFD dessutom via RS-232),
- initiatoringångar för anslutning av givare och
- hölje i rostfritt stål som tål rengöringsmedel och
- hölje i plåt anpassat för anläggningar med jackbara kabelgenomföringar för förkonfektionerad kabel.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2732884
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRFAAA -
Katalogsida Sida 426 (AX_2009)
GTIN 4017918173609
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 224,000 g