I/O-modul - IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A-D - 2732774

Bilden visar varianten IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Digital utmatningsmodul, 4 digitala utgångar, 24 V DC, 2 A, 3-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP65/67, med in- resp. utgångar som är förbundna korsvis

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De digitala INTERBUS-Loop 2-in-/utmatningsmodulerna i skyddsklass IP67 möjliggör anslutning av digitala givare eller ställdon till INTERBUS-Loop 2 via M12 kontakt.
Boxarna ansluts till INTERBUS-Loop 2 med hjälp av snabbanslutningstekniken QUICKON.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2732774
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918173401
Tullnummer 85371098