Decentraliserad I/O-enhet - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

Bilden visar varianten IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

Digital in-/utgångsmodul för INTERBUS; fiberoptisk teknik med 2 MBaud, fyra ingångar (24 V DC), två utgångar (24 V DC, 0,5 A), givar- / ställdonsanslutning via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust metallhölje
  • Omfattande diagnostikfunktioner
  • M12-kontakt för periferi
  • Ruggedline-kontakter för INTERBUS, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade, och spänningsförsörjning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2732486
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918187118
Vikt per styck (exklusive förpackning) 650,000 g
Tullnummer 85176200