Motorbrytare - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Motorbrytare, INTERBUS-Loop 2, för anslutning av fyra motorer, skyddsklass IP54

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

En fyrkanalig motorbrytare med termistoringång möjliggör anslutning av fyra trefas asynkronmotorer eller omställning av rotationsriktningen på två trefas asynkronmotorer via INTERBUS-Loop 2.
Kapslingen i skyddsklass IP54 medger montering direkt i maskiner och anläggningar. Det integrerade motorskyddet styrs av termistorer.
Vid användning av anslutningstekniken QUICKON integreras motorstyrningen friktionsfritt i INTERBUS-Loop 2-nätverket.
Ytterligare fördelar med apparaten är:
- enkel montering och jackbar anslutningsteknik,
- motorkablage 500 V AC/20 A och
- utförlig status- och diagnostikindikering på enheten.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2732389
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918171421
Tullnummer 85389091