Motorbrytare - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Elektromekanisk motorbrytare för vänster-/högerdrift för INTERBUS; fiberoptisk teknik med 2 MBaud, ingångar (24 V DC), integrerat motorskyddsrelä (220 V AC till 440 V AC, maximalt 8 A), givaranslutning via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust metallhölje
  • Nödhantering på enheten eller via externa operatörselement
  • Omfattande diagnostikfunktioner inkl. motorströmövervakning
  • M12-kontakt för digitala ingångar
  • Ruggedline-kontakter för INTERBUS med Fiber Optic och spänningsförsörjning
  • COMBICON-kontakt för motorutgång
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2731830
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 331 (C_8_2013)
GTIN 4017918901820
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 800,000 g
Tullnummer 85389091