Decentraliserad I/O-enhet - IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD - 2731571

Bilden visar varianten IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK

Digital in-/utgångsmodul för INTERBUS; fiberoptisk teknik med 2 MBaud, åtta ingångar (24 V DC), åtta utgångar (24 V DC, 0,5 A), givar-/ställdonsanslutning via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust metallhölje
  • Omfattande diagnostikfunktioner
  • Ruggedline-kontakter för INTERBUS, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade, och spänningsförsörjning
  • M12-kontakt för periferi
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2731571
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918185725
Vikt per styck (exklusive förpackning) 720,000 g
Tullnummer 85389091