Instickskort - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

Instickskort med fiberoptisk anslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-systemkopplare för PC med PCI buss
Systemkopplarna spar plats och kostnader genom sammanbyggnad av master- och slav-funktioner på samma PC-kort.
De används överallt där datorn utför styrfunktioner i ett underordnat INTERBUS- system och samtidigt kräver en självstyrande anslutning till ett överordnat INTERBUS-system.
En typisk applikation är, när t ex en robot styrs internt av en dator och samtidigt är ansluten till anläggningens nätverk.
Mjukvarugränssnitten till användarprogrammet är kompatibla med den fjärde generationens INTERBUS-PC-kort som t ex IBS PCI SC/I-T. Konfigurering, parametrering och diagnos stöds, liksom för fjärde generationens alla kort, av INTERBUS-mjukvaran CMD.
För att det överordnade INTERBUS- systemet skall kunna drivas utan avbrott, har en extern spänningsförsörjning 24 V DC anslutits till kortet.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2730640
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918822859
Tullnummer 84733020