I/O-modul - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

Bilden visar varianten IBS IP CDIO/R 24-8

Digital in-/utgångsmodul, för användning i robotar, skyddsklass IP65, 12 ingångar, 24 V DC, 4-ledar-anslutningsteknik och 4 utgångar, 24 V DC, 0,5A/2A, 3-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Som in-/utgångsenhet för robotkonceptet står modulerna IBS IP CDIO/R 24... till förfogande. Då dessa är utrustade med metallkapsling, kan de användas i svetsapplikationer. Eftersom kapslingen är monterad i en plintlåda, kan den sättas in direkt i svetstransformatorn. Modulerna ansluts via 17-polig rundstickförbindning. Denna leder, förutom INTERBUS och spänningsförsörjningen, ytterligare två signalkablar för reglering av konstantströmmen (KSR) och övervakning av sekundärkretsarna (SKÜ). Dessa signaler integreras på undersidan av .../SF-modulerna och behövs för styrning av svetsströmmen vid reglering och övervakning. Följande två typer av moduler finns: Modulen IBS IP CDIO/R 24-8 ...har 8 kanaler, som kan användas antingen som in- eller utgångar. Modulen IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. har 12 ingångar och 4 utgångar.

Fördelarna

  • 12 digitala ingångar
  • 4 digitala utgångar
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2730064
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNIA23 -
GTIN 4017918437329
Vikt per styck (exklusive förpackning) 633,000 g