Inline-plint - IB IL 400 MLR 1-8A - 2727365

Inline-effektplintar, elektromekanisk direktstarter, upp till 3,7 kW / 400 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Denna enkanaliga effektplint har ett elektroniskt motorskydd.
Plinten kan användas för att koppla, skydda och övervaka en asynkron växelströmsmotor via ett bussystem.

Fördelarna

  • Integrerat elektroniskt motorskydd i enlighet med IEC60947‑4
  • Anslutningsmöjlighet för en extern passiv bromsmodul
  • Handenhet för betjäning på plats
  • Motorstyrning via utgångs-processdata
  • Motorströmövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2727365
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918168483
Vikt per styck (exklusive förpackning) 550,000 g
Tullnummer 85389091