Inline-plint - IB IL 24 DI 4 - 2726214

Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 4 ingångar, 24 C DC, 3-ledaranslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler.

Fördelarna

  • 4 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
  • Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
  • Maximal tillåten lastström från plinten: 1 A
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2726214
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 63 (AX-2007)
GTIN 4017918168087
Tullnummer 85389091