Bussanslutning - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

INTERBUS-bussanslutning med fiberoptikanslutning, 24 V DC, utan tillbehör

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Inline-bussplintarna knyter ihop plintarna i en Inline-station med INTERBUS-nätverket.
För anslutning till INTERBUS fjärrbuss används en fiberoptisk anslutning. Anslutningen av fjärrbussledaren till bussplinten sker med en F-SMA-kontakt.
I en Inline-station övertar IO-noden följande funktioner:
- förstärkning av INTERBUS-fjärrbuss- signaler,
- bortkoppling av utgående fjärrbuss eller anslutna in-/utgångsmoduler med mjuk-varukommando,
- matning av anslutna in-/utgångsmoduler via en inbyggd nätdel,
- anslutning till funktionsjord vid uppradning på DIN-skena.
Inline-plintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZBFM -6... .
Beakta följande vid projekteringen:
Den totala logikströmmen från alla plintar som är anslutna till en Inline-bussplint får ej överskrida den tillåtna totalströmmen på 2 A. Antalet anslutningsbara plintar kan härmed, beroende på stationens konfigurering, vara lägre än 63.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2726191
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
Tullnummer 85389091