Funktionsmodul - IB ST 24 V.24 - 2725480

INTERBUS-ST-modul, med RS-232-C-, RS-485- och RS-422-gränssnitt, för seriell dataöverföring, skyddsklass IP20, V.24

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS ST seriell överföring
IB ST 24 V.24-modulen erbjuder möjligheten att ansluta intelligenta periferienheter utan INTERBUS-gränssnitt, som t.ex. automatiseringsapparater, protokollskrivare, identifikationssystem eller processregulatorer till ett INTERBUS-system.
För den seriella dataöverföringen är standardgränssnitt RS-232-C, RS-485 och RS-422 integrerade i modulen. Hastigheten kan ställas upp till 19200 Baud. I sänd- och mottagningsriktning står ett 4kbyte stort buffertminne till användarens förfogande.
Anslutningen görs med en 8-polig MINI-COMBICON-kontakt. Monteringen sker på ett användarvänligt sätt genom att de hakas fast på en DIN-bärskena.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2725480
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI351 -
GTIN 4017918154295
Vikt per styck (exklusive förpackning) 220,000 g