I/O-modul - IB ST ZF 24 BAI 2/SF - 2723958

Bilden visar varianten IB ST 24 BAI 2/SF

INTERBUS-ST analog inmatningsmodul, 2 ingångar, 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V, skyddsklass IP20, bestående av plintdel med fjäderkraftanslutning och modulelektronik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST analoga igångsmoduler

Det breda produktprogrammet av INTERBUS analoga ingångsmoduler möjliggör optimalt val av produkt för de flesta användningsområden.
Alla allmänt brukliga analoga standardsensorer med spännings- eller strömsignaler kan avläsas. De analoga ingångsmodulerna har:
- hög mätnoggrannhet
- mycket snabb mätvärdesregistrering
- mycket bra störningsdämpning
- konstant strömförsörjning för anslutning av passiva givare.
Dessutom har de hög funktionssäkerhet även under extrema industriförhållanden genom en rad åtgärder. Dit räknas jämte inbyggda säkringsanordningar som
- watchdog-övervakning av processorn eller
- övervakning av matningsspänningen och framför allt omfattande EMC-åtgärder, som t.ex. ett
nytt avskärmningskoncept.
För varje ingång finns en skärmanslutning, det krävs ingen separat jordning av givarskärmen. Anslutningen till skyddsjord sker automatiskt när modulen snäpps fast på bärskenan.
Alla INTERBUS-ST typiska hanteringsfördelar som t.ex. anslutningstekniken för flera ledare eller den stickbara modulelektroniken står naturligtvis till förfogande.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2723958
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918154127
Tullnummer 85389091