Instickskort - IBS BA DSC/I-T - 2723042

Instickskort, med potentialfördelning för styrsystemen Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-instickskort för Bosch styrsystem
Med instickskorten IBS BA DSC/I-T   ansluts INTERBUS till styrsystemen Bosch CL 300A,CL 350, CL 400/401 och CL500/501.
Instickskorten fungerar som systemegna in-/utgångsmoduler med variabla adressområden i styrsystemet.
Data från INTERBUS in- och utmatningskort kan hämtas direkt via periferin (L W EZ, T W AZ,...), eller indirekt via processavbilden (U B E, S B A,...). På så sätt kan styrsystemets hela språk- och diagnostikomfattning användas.
Starten av INTERBUS-systemet kan ske automatiskt med tillslaget eller styrt/parametrerbart. I det styrda driftsättet förmedlas konfigurationsdata som bussuppbyggnad, tilldelning av in- och utgångar och diagnostikförhållanden till instickskorten. Detta sker via funktionskomponenterna. På instickskortet jämförs erhållna konfigurationsdata med aktuell bussuppbyggnad och korrekta adresser (kontrollera t ex dubbeladressering).
Efter kontrollen startas INTERBUS-systemet och tillämpningen kan hämta aktuella in- och utgångsdata.
Drift- och feltillstånd visas i klartext på en fyrradig LC-display. Samma information kan hämtas i applikationens diagnostikminne. Diagnostikfunktionen har utökats med systemfunktioner som kan användas för logisk styrning och systemdiagnostik av INTERBUS.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2723042
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918141264
Tullnummer 85389091