Bussanslutning - IBS ST 24 BK RB-LK DIO8/8/3-LK - 2721662

Bilden visar varianten IBS ST 24 BK-RB-T DIO 8/8/3-LK

INTERBUS-ST-I/U-bussplint, FO-anslutning, 8 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 500 mA, med extra FO-fjärrbussgenomgång, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST bussplintar med extra gränssnitt (periferi)
I dessa INTERBUS terminalmoduler är 8 digitala ingångar och 8 digitala utgångar inbyggda förutom de vanliga terminalmodulfunktionerna. Dessutom kan modulen utökas med fyra INTERBUS-ST in-/utgångsmoduler. Alla funktioner är tillgängliga hos terminalmodulen, som exempelvis bortkoppling av in-/utgångsmodulerna från INTERBUS-nätverk.
När det är ont om plats eller när endast några få in-/utgångspunkter ska bearbetas, är det särskilt lämpligt att använda dessa terminalmoduler.
Terminalmodulerna IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T och. ...-LK kan anslutas till in- och utgångar med dels skruvförbindningar på grundblocket eller med en flatkabelkontakt. Det gör det enkelt att ansluta det elektroniska lastreläet ELR 319 eller VARIOFACE in-/utgångsmoduler med 14-poliga flatkabelkontakter.
Terminalmodulerna IBS ST 24 BK RB-T... och IBS ST 24 BK RB-LK ... har en ytterligare fjärrbussförgrening. Denna anslutning har samma utbyggnadsmöjligheter som fjärrbussen. Alla enheter med fjärrbussgränssnitt kan införlivas här.
Alla INTERBUS-terminalmoduler medger separat avstängning av ytterligare bussgränssnitt. De övertar därmed funktionen från två terminalmoduler i INTERBUS-systemet och hanteras på samma sätt i adresslistan och projekteringsmjukvaran (CMD).
OBS! Vid projekteringen av bussar som avgrenas från terminalmoduler, måste den uppbyggnad som stöds av INTERBUS-korten följas.

Fördelarna

  • Ytterligare fjärr-/lokalbussgenomgångar
  • Ytterligare in-/utgångar on board
  • Koppar- eller fiberoptisk anslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2721662
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 235 (AX-2011)
GTIN 4017918132392
Tullnummer 85389091