I/O-modul - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

Bilden visar varianten IB ST 24 BAI 8/U

INTERBUS-ST-analog ingångsmodul, 8 ingångar, 0 till 10 V, 0 till 5 V, 0 till 25 V, 0 till 50 V, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-ST Standard-analoga ingångsmoduler
Det breda produktprogrammet av INTERBUS analoga ingångsmoduler möjliggör optimalt val av produkt för de flesta användningsområden.
Alla allmänt brukliga analoga standardsensorer med spännings- eller strömsignaler kan avläsas. De analoga ingångsmodulerna har:
- hög mätnoggrannhet
- mycket snabb mätvärdesregistrering
- mycket bra störningsdämpning
- konstant strömförsörjning för anslutning av passiva givare

Dessutom har de hög funktionssäkerhet även under extrema industriförhållanden genom en rad åtgärder. Dit räknas jämte inbyggda säkringsanordningar som
- watchdog-övervakning av processorn eller
- övervakning av matningsspänningen och framför allt omfattande EMC-åtgärder, som t.ex. ett nytt avskärmningskoncept.
För varje ingång finns en skärmanslutning, det krävs ingen separat jordning av givarskärmen. Anslutningen till skyddsjord sker automatiskt när modulen snäpps fast på bärskenan.
Alla INTERBUS-ST typiska hanteringsfördelar som t.ex. anslutningstekniken för flera ledare eller den stickbara modulelektroniken står naturligtvis till förfogande.

Fördelarna

  • Standard-signaltyper (spänning och ström)
  • Temperaturmoduler

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2721222
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918140441
Tullnummer 85176200