Instickskort - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Instickskort

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-slav instickskort till Siemens SIMATIC S5-90/95U- och 100U-styrningar. Via slavmodulen IBS S5 100 SL-T kan styrsystemen SIMATIC‚ S5 90U/95U och 100U integreras i ett INTERBUS-nätverk. Slavmodulen kopplas in med vanlig flatkabel, på samma sätt som en SIMATIC bussmodul. Önskad databredd ställs in med hjälp av en kontakt. Efter inkopplingen utbyter slavmodulen data med styrsystemets in-/utgångar och ett överordnat INTERBUS-nätverk.
Speciella egenskaper:
- inställbar databredd
- separat spänningsförsörjning
- diagnostikindikering
- montering på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2719755
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918132279
Tullnummer 85389091