Instickskort - IBS PC ISA SC/I-T - 2719234

PC-instickskort i ISA-format, med potentialfrånskiljning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS-instickskort, Generation 4 för PC
Med de intelligenta instickskorten IBS PC ISA SC / I-T och IBS PC 104 SC-T finns två INTERBUS-instickskort ur Generation 4 för PC som kan programmeras med högnivåspråk.
IBS PC 104 SC-T är en programvarukompatibel variant i PC/104-formatet som är standardiserat över hela världen.
För operativsystemen Windows NT, Windows 95 och DOS finns drivrutiner som möjliggör åtkomst till instickskortet via ett enkelt seriellt gränssnitt.
Det nya intelligenta applikationsgränssnittet IBS PC SC HLI möjliggör ett mycket enkelt skapande kraftfulla INTERBUS-applikationer med C, C++, Delphi eller Visual Basic på mycket kort tid. Programvaran IBS CMD SWT G4 kan användas för parametrering av INTERBUS-systemet genom integration av ett exportfilter för IBS PC SC HLI.
Systempaketen är en prisvärd beställningstyp som består av masterkort, handböcker, alla operativsystem och CMD.

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2719234
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 123 (AX-2009)
GTIN 4017918120146
Tullnummer 84733020