Givar-/ställdonsplint - VIOK 1,5-2D - 2718196

Givar-/ställdonsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Denna plint har 2 genomgångs- och 2 samlingsskeneplan
  • Dessa används för programmerbara resp. självövervakande givare, som styrs via de båda genomgångsplanen.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2718196
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 487 (C_1_2019)
GTIN 4017918062262
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,440 g
Tullnummer 85369010