Givar-/ställdonsplint - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

Givar-/ställdonsplint, anslutning: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • I de övre planen finns de märkningsbara genomgångsanslutningarna för signalkabeln
  • Denna plint är en kombination av DIK ... och DOK ...-plinten, med vilken det är möjligt att använda endast en plint för givare och ställdon
  • I det nedre planet finns PE-anslutningen
  • De båda mellersta anslutningspunkterna tar över givarens potentialförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2718028
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 448 (C_1_2017)
GTIN 4017918062125
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,860 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)