Givar-/ställdonsplint - DOK 1,5-LA 24RD/O-M - 2717029

Givar-/ställdonsplint, anslutning: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Samma form som treplans-givarplintarna DIK ..
  • För optisk signalering av givar- och ställdonskablaget finns plintar med ljusindikering i rött och grönt
  • För överhoppande bryggning kan alla insticksbryggornas bryggtungor brytas ut utan problem
  • I de övre planen finns de märkningsbara genomgångsanslutningarna för signalkabeln
  • Ett valfritt kablage av alla anslutningspunkter och en fast positionering av bryggan garanteras, då insticksbryggans kamrygg snäpps fast i plintens kapsling
  • Dessa utgångsplintar kontakterar i motsats till DIK-plintarna med den nedre planet direkt på DIN-skenan och är grön-gul-markerade som PE-anslutning
  • På så sätt kan kablarna dras från vardera ett ställdon och en givare utan problem
  • Det mellersta planet försörjer de anslutna ställdonen med spänning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2717029
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 446 (C_1_2017)
GTIN 4017918062057
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,690 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)