Givar-/ställdonsplint - DIKD 1,5-2D - 2716512

Givar-/ställdonsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Samtidigt kan redan den första givaren anslutas till denna treledar-genomgångsplint
  • Vid denna matningsplint kan plus- och minuspotentialen matas till insticksbryggorna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2716512
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 443 (C_1_2017)
GTIN 4017918061951
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,670 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)